arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CC ER 25 P Ø9/16 Abbildung ähnlich

CC ER 25 P Ø9/16"

ER Präzisions-Spannzangen

Ident.-Nr. 1403910

Lieferzeit auf Anfrage
CC ER 25 P Ø9/16", ER Präzisions-Spannzangen
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für Spanndurchmesser: Ø9/16"
  • Durchmesser: 9/16"
  • Länge L1: 34 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,002 mm
Für ER 25
Für Spanndurchmesser Ø9/16"
D1 min. [mm] 13.2875
D1 max. [mm] 14.2875
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 26.0
L1 [mm] 34.0
Gewicht [kg] 0.055
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B