CC ER 11 Ø4.5-5
ER Spannzangen
Ident.-Nr. 280108
CC ER 11 Ø4.5-5, ER Spannzangen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Für Spanndurchmesser: Ø4.5 - 5
- Durchmesser: 5 mm
- Länge L1: 18 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm
Technische Details
Für | ER 11 |
---|---|
Für Spanndurchmesser | Ø4.5 - 5 |
D2 [mm] | 11.0 |
D3 [mm] | 11.5 |
L1 [mm] | 18.0 |
Gewicht [kg] | 0.034 |
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B