CC ER 16 Ø11/32"
ER Spannzangen
Ident.-Nr. 1403954
CC ER 16 Ø11/32", ER Spannzangen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Für Spanndurchmesser: Ø11/32"
- Durchmesser: 11/32"
- Länge L1: 27.5 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm
Technische Details
D3 [mm] | 17.0 |
---|---|
L1 [mm] | 27.5 |
Für | ER 16 |
Für Spanndurchmesser | Ø11/32" |
Gewicht [kg] | 0.019 |
D2 [mm] | 16.0 |
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B