CC ER 16 Ø9-10
ER Spannzangen
Ident.-Nr. 280126
CC ER 16 Ø9-10, ER Spannzangen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Für Spanndurchmesser: Ø9 - 10
- Durchmesser: 10 mm
- Länge L1: 27.5 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm
Technische Details
| Für | ER 16 |
|---|---|
| Für Spanndurchmesser | Ø9 - 10 |
| D1 min. [mm] | 9.0 |
| D1 max. [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Gewicht [kg] | 0.034 |
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B