SKP HSK 32
Spannkraftprüfer
Ident.-Nr. 205961
SKP HSK 32, Spannkraftprüfer
- Für Schnittstelle: HSK 32
- Durchmesser: 32 mm
Technische Details
| Für Schnittstelle | HSK 32 |
|---|---|
| D1 [mm] | 32.0 |
| D2 [mm] | 36.5 |
| L1 [mm] | 102.0 |
| L2 [mm] | 205.0 |
| Gewicht [kg] | 1.0 |