SKP HSK 50
Spannkraftprüfer
Ident.-Nr. 205963
SKP HSK 50, Spannkraftprüfer
- Für Schnittstelle: HSK 50
- Durchmesser: 50 mm
Technische Details
Für Schnittstelle | HSK 50 |
---|---|
D1 [mm] | 50.0 |
D2 [mm] | 54.5 |
L1 [mm] | 104.0 |
L2 [mm] | 216.0 |
Gewicht [kg] | 1.74 |