arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-RM SRE 14 L1=27.2 Abbildung ähnlich

TRIBOS-RM SRE 14 L1=27.2

Reduziereinsatz

Ident.-Nr. 25004534

Versandfertig in 3-6 Tagen
TRIBOS-RM SRE 14 L1=27.2, Reduziereinsatz
  • Für Spanndurchmesser: ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
  • Länge L1: 27.2 mm
Für Spanndurchmesser ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
D2 [mm] 14
L1 [mm] 27.2
Gewicht [kg] 0.871
Der Spanndruck bei TRIBOS-RM darf maximal 180 bar betragen