TRIBOS-S SRE SO 10.3
Reduziereinsatz seitlich offen
Ident.-Nr. 25001067
TRIBOS-S SRE SO 10.3, Reduziereinsatz seitlich offen
- Für Spanndurchmesser: Ø1/4"
- Länge L1: 45 mm
Technische Details
| Für Spanndurchmesser | Ø1/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 10.3 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.5 |