TRIBOS-S SRE SO 13
Reduziereinsatz seitlich offen
Ident.-Nr. 206082
TRIBOS-S SRE SO 13, Reduziereinsatz seitlich offen
- Für Spanndurchmesser: Ø8, Ø5/16"
- Länge L1: 35 mm
Technische Details
| Für Spanndurchmesser | Ø8, Ø5/16" |
|---|---|
| D2 [mm] | 13.0 |
| L1 [mm] | 35.0 |
| Gewicht [kg] | 0.35 |