TRIBOS-S SRE SO 25
Reduziereinsatz seitlich offen
Ident.-Nr. 206086
TRIBOS-S SRE SO 25, Reduziereinsatz seitlich offen
- Für Spanndurchmesser: Ø16, Ø5/8"
- Länge L1: 45 mm
Technische Details
| Für Spanndurchmesser | Ø16, Ø5/8" |
|---|---|
| D2 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.3 |