arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-S SRE SO 36.5 Abbildung ähnlich

TRIBOS-S SRE SO 36.5

Reduziereinsatz seitlich offen

Ident.-Nr. 25001684

Lieferzeit auf Anfrage
TRIBOS-S SRE SO 36.5, Reduziereinsatz seitlich offen
  • Für Spanndurchmesser: Ø1"
  • Länge L1: 45 mm
Für Spanndurchmesser Ø1"
D2 [mm] 36.5
L1 [mm] 45.0
Gewicht [kg] 0.8