arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SNS 50 Abbildung ähnlich

SNS 50

Umbausatz (Anzugsbolzen und Spezial-Nutenstein)

Ident.-Nr. 9150104

Lieferzeit auf Anfrage
SNS 50, Umbausatz (Anzugsbolzen und Spezial-Nutenstein)
  • Für Schnittstelle: SK 50
  • Durchmesser: 13 mm
  • Länge: 11 mm
Für Schnittstelle SK 50
D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 19.0
L [mm] 11.0
K [mm] 24.0
Breite B [mm] 25.4
Höhe H [mm] 29.0
Tiefe T [mm] 12.3
Gewicht [kg] 0.09