arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GZB-S Ø12 Ø4 KD Illustration similaire

GZB-S Ø12 Ø4 KD

Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement

ID 207911

In stock
GZB-S Ø12 Ø4 KD, Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement
  • Étanche au liquide d'arrosage
  • Diamètre de serrage: 4 mm
  • Diamètre extérieur: 12 mm
  • Longueur: 45 mm
Technologie Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu
Řada GZB-S KD
Rozhraní upínače nástrojů GZB-S Ø 12 KD
Upínací průměr D1 4 mm
Vnější průměr D2 12 mm
D3 [mm] 16.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 45 mm / 1.8"
Projekční délka L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.1
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
Odolná chladivu

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm

Chlazení
Pro vnitřní přívod chladiva
Odolné vůči chladivu do max. 80 bar
Uzavřené pouzdo

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání