GZB-S Ø12 Ø3/16" PK
Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
Ident.-Nr. 217901
GZB-S Ø12 Ø3/16" PK, Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
- Peripheriegekühlt
- Spanndurchmesser: 3/16"
- Außendurchmesser: 12 mm
- Länge: 45 mm
Technische Details
| Technologie | Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung |
|---|---|
| Baureihe | GZB-S PK |
| Werkzeughalterschnittstelle | GZB-S Ø 12 PK |
| Spanndurchmesser D1 | 3/16" |
| Außendurchmesser D2 | 12 mm |
| D3 [mm] | 16.5 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 45 mm / 1.8" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Peripheriegekühlt
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm
Kühlung
Mit Peripheriekühlung
Nicht kühlmitteldicht
Bund geschlitzt
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich