GZB-S Ø12 Ø5 PK
Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
ID 217912
GZB-S Ø12 Ø5 PK, Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
- Peripheriegekühlt
- Spanndurchmesser: 5 mm
- Außendurchmesser: 12 mm
- Länge: 45 mm
Technische Details
| テクノロジー | 中間スリーブ、周辺機器冷却 |
|---|---|
| シリーズ | GZB-S PK |
| ツールバーインターフェース | GZB-S Ø 12 PK |
| クランプ径 D1 | 5 mm |
| 外形 D2 | 12 mm |
| D3 [mm] | 16.5 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 45 mm / 1.8" |
| 突出長さ L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
| 標準長さ | あり |
バージョン
周辺機器の冷却
振れ精度
≤ 0.003 mm
冷却
周辺装置冷却仕様
冷却剤非対応
スロット入りカラー
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。