SLH 35-0420
Säulenaufbausystem Hohlsäule
ID 313832
Säulenaufbausystem Hohlsäule SLH, Baugröße: 35
- Länge: 420 mm
Technical details
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 420.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 35.0 |
ID 313832
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 420.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 35.0 |