MES CF JIS-BT 40 Ø27x35
正面フライスアーバー
ID 23004362
MES CF JIS-BT 40 Ø27x35, ツールホルダー
- 正面フライスアーバー
- シリーズ: 正面フライスアーバー
- Cool Flow モデル
- ツールバーインターフェース: JIS-BT 40
- クランプ径: 27 mm
- クランプ径ねじ溝: M12
- 突出長さ: 35 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| Technology | Face mill arbors |
|---|---|
| Series | Face mill arbors |
| Toolholder interface | JIS-BT 40 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Clamping diameter D1 | 27 mm |
| Thread tightening bolt G | M12 |
| D2 [mm] | 60.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 8.0 |
| L11 [mm] | 21.0 |
| Weight [kg] | 1.29 |
| Cool Flow variant | yes |
| Standard length | yes |
Version
For mounting cutters with crosswise slot
Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore for data carrier as an option
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Coolant supply
Cool Flow design – optimal coolant supply directly to the cutting edge of the tool
Coolant supply according to ISO 7388 JD/JF
Bores for form JF are sealed for transport
Scope of delivery
Includes tightening bolt
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request