arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FFV Z120-D3 图片仅供参考

FFV Z120-D3

标准法兰板

ID 836200

交货期可咨询
标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于气动动力车床卡盘
  • 卡盘侧: Z120
  • 机床侧: ISO 702-2 Nr. 3
技术参数:
  • 卡盘节圆: 137 mm
  • 主轴节圆: 70.6 mm
  • 高度: 26 mm
  • 通孔: 51.5 mm
  • 重量: 2.1 kg
卡盘侧 Z120
机床侧 ISO 702-2 Nr. 3
卡盘节圆 [mm] 137.0
主轴节圆 [mm] 70.6
高度 [mm] 26.0
通孔 [mm] 51.5
重量 [kg] 2.1

标配范围
法兰板,安装螺纹