arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ベースプレート

ベースプレート

クランピング力ブロック アクセサリー
VERO-Sインターフェースを内蔵した空圧式TANDEMクランピングブロック用ベースプレート

利点と特長

  • VERO-S インターフェース
    VERO-S NSE3 および NSE plus ツールチェンジパレットモジュール上での使用用
  • 3 方向からの圧縮空気の接続
    TANDEM クランピングブロックの個別操作可能
  • 汎用性の高い使用
    クランピングブロックの 90° 回転取付け可能
  • 手動操作可能な圧縮空気バルブ
    それぞれのクランピングバイスの操作用
  • 圧力保持バルブ内蔵
    パレットストレージ内での使用用
  • ベースでの操作用媒体供給
    NSE3 138-P モジュールを介したクランピングブロックの操作用

オプション、その他

  • KSP3 クランピングブロック用ベースプレート
    空圧式クランピングブロックTANDEMは、標準ベースプレートによりSCHUNKクイックチェンジパレットシステムVERO-Sへの直接接続が可能です。手動式で始動する TANDEM ABP-h plus ベースプレートへの圧縮空気の供給に、底面および側面の両方の接続部を使用することができます
  • 圧力保持バルブが内蔵されていて、圧縮空気の供給が遮断された場合でも、クランピングブロックは確実にクランプされている状態を維持します。これは、クランピングブロックを、3 軸、4 軸、5 軸の機械で幅広く使用できることを意味しています。現在の圧力が、ベースプレートに内蔵されている圧力計に表示されます。