HM 10
Clamping inserts
ID 184100
HM 10, Clamping inserts
- Height H: 10 mm
- Diameter D: 10 mm
- Thread G: M5
- Material: Carbide insert with steel body
- Delivery unit: 1 set = 10 pieces
Détails techniques
| 高さ H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 高さ H1 [mm] | 5.0 |
| D 径 [mm] | 10.0 |
| 直径 D1 [mm] | 8.0 |
| ねじ G | M5 |
| 最大負荷力 [kN] | 8.0 |
| 材質 | スチールボディ付きカーバイドインサート |
| デリバリーユニット | 1 セット = 10 点 |
最大負荷力の値は、全てのチップが把握されている場合に有効な値です。