arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWP-B 125-57-27

SGWP-B 125-57-27

Präzisionsbacken

Ident.-Nr. 1494333

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Präzisionsbacken-Set
  • Für eine höhere Winkligkeit der Werkstücke
  • Schnellwechselbacke
  • Passend zu: KSX-C2 125
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 57 x 27 mm
  • Gewicht: 0.93 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 57.0
Hauteur [mm] 27.0
Offre groupée Jeu
Poids [kg] 0.93