GBW 40-22-20
Zachte klauw
IDnr. 490560
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klem, zacht
- Interface 1: W-40-2
- Afmetingen: 40 x 22 x 20 mm
- Gewicht: 0.13 kg
Technische gegevens
| Ancho [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 20.0 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.13 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción