arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGVS-GL-B 70-26.5-22

SGVS-GL-B 70-26.5-22

VS čelisti

ID 1497095

システムジョー、標準

特長:
  • エンボス加工形状の VS ジョー
  • エンボス加工材やワークの把持に使用
  • クイックチェンジ ジョー
  • 適合タイプ: KSC mini
テクニカルデータ:
  • 寸法: 70 x 26,5 x 22 mm
  • クランプステップ: 3 mm
  • 重量: 0.2 kg
Largeur [mm] 70.0
Profondeur [mm] 26.5
Hauteur [mm] 22.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.2