arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZA 16-32 Illustration similaire

SZA 16-32

Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage

ID 122112

SZA 16-32, Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 17 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
  • Souhaitez-vous personnaliser l'unité de livraison (deux, trois, quatre, six pièces) ? Cliquez sur « Configurer des mors de serrage individuels ».
Grupo de produtos Castanhas duras para O.D. Fixação
Serração 1/16" x 90°
Largura do slot N [mm] 17.0
Largura B [mm] 35.0
Altura H [mm] 50.0
Comprimento L [mm] 52.4
Profundidade de aperto T [mm] 20.0
Parada da peça G M5
Espaçamento do furo b [mm] 19.0
Parafusos M12
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/conjunto [kg] 1.1