EZN
Pince universelle
Pince concentrique à 3 doigts avec force de serrage élevée et moments admissibles élevés grâce au guidage multi-crans
Description
Vorteile – Ihr Nutzen
- Antriebskonzept Servomotor
für flexible Anwendung - Mit externer Elektronik
zur einfachen Einbindung in bestehende Steuerungskonzepte über PROFINET - Möglichkeit der Vorpositionierung
zur Taktzeitreduktion durch kurzen Arbeitshub - Robuste Vielzahn-Gleitführung
für präzise Handhabung - Große Momentenaufnahme möglich
geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger - Befestigung an einer Greiferseite in zwei Anschraubrichtungen
für universelle und flexible Montage des Greifers
Optionen und spezielle Informationen
- Ansteuerung über externen Controller ECM
Die elektrische Ansteuerung des Greifers erfolgt über den separat erhältlichen Controller ECM. Die Einbindung des Controllers in das übergeordnete Steuerungskonzept kann über PROFINET erfolgen. Die Kommunikationsschnittstellen gewährleisten eine einfache Einbindung in das übergeordnete Steuerungssystem und ermöglichen den Aufbau von industriellen Bus-Topologien. - Steckerversion EZN-S
Neben der Standardvariante mit 5 m angebautem Anschlusskabel zum Controller ECM ist auch die Steckerversion EZN-S lieferbar. In dieser Version verfügt der Greifer über 30 cm Kabel und einen abgesetzten Y-Stecker. Separat erhältlich sind hierzu schleppketten- oder robotertaugliche Leistungs- und Geberkabel. - Staubdicht-Version SD
absolut staubdicht, erhöhter Schutzgrad gegen eindringende Stoffe - Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der Norm EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden. NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar. Komponenten wie beispielsweise Wälzlager, Linearführungen oder Stoßdämpfer sind nicht mit lebensmittelkonformen Schmierstoffen versehen.