arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-S HSK-E 25 Ø6x50 Abbildung ähnlich

TRIBOS-S HSK-E 25 Ø6x50

Polygonspannfutter

Ident.-Nr. 205251

TRIBOS-S HSK-E 25 Ø6x50, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-S
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-E 25
  • Spanndurchmesser: 6 mm
  • Auskraglänge: 50 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 5 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-S
Werkzeughalterschnittstelle HSK-E 25
Werkzeughalternorm DIN 69893-5
Spanndurchmesser D1 6 mm
D2 [mm] 9.9
D3 [mm] 13.1
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 50 mm / 2.0"
L2 [mm] 38.5
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 35.6
L6 [mm] 40.0
Min. Drehmoment [Nm] 5.0
Gewicht [kg] 0.15
Standardlänge ja

Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten
Rotationssymmetrische Bauweise

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Ohne Gewinde für Kühlmittelrohranschluss

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich