arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-S SK 40 Ø32x80 Illustration similaire

TRIBOS-S SK 40 Ø32x80

Porte-outils de serrage polygonal

ID 205138

TRIBOS-S SK 40 Ø32x80, Porte-outils
  • Porte-outils de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-S
  • Interface de porte-outils: SK 40
  • Diamètre de serrage: 32 mm
  • Longueur de projection: 80 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 280 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-S
Interface de porte-outils SK 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diamètre de serrage D1 32 mm
D2 [mm] 45.0
D3 [mm] 47.1
D4 [mm] 49.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 48.0
L6 [mm] 60.9
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 280.0
Poids [kg] 1.22
Longueur standard Oui

Version
Optimal pour les opérations d'usinage léger de métaux – tenir compte des forces radiales

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande