ROTA NCA 330-104 A8-SV60°
Mandrin de tour automatique à 3 mâchoires étanche
ID 1342609
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Produits alternatifs :
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
- Date de fin des ventes: 2024-01-31
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Conception étanche
- Perçage: 104 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
- Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Course par mors : 5.3 mm
- Course du piston: 20 mm
- Force de serrage max.: 160 kN
- Force d'actionnement max.: 72 kN
- Vitesse de rotation max.: 3500 1/min
- Poids: 62.8 kg
Détails techniques
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 |
| Denture | 1.5 mm x 60° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 3500.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 160.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 72.0 |
| Course/mors [mm] | 5.3 |
| Course du piston (H) [mm] | 20.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.95 |
| Poids [kg] | 62.8 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%