arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KA BW08-L 3P-0500-NPN Abbildung ähnlich

KA BW08-L 3P-0500-NPN

Kabel

Ident.-Nr. 9641116

Anschlusskabel, Größe Steckanschluss: M8, Buchse abgewinkelt

  • Schaltart: NPN
  • Anschluss: M8
  • Anzahl Adern: 3
  • Kabellänge: 5 m
  • Max. Strom: 3 A
Raccordement côté capteur Douille coudée
Filetage côté capteur M8
Connecteur coudé, côté capteur [°] 90
Connecteur côté armoire électrique fils dénudés
Angle côté armoire électrique [°] 0
Nombre de signaux 3.0
Section de fil [mm²] 0.25
Courant max. par contact [A] 3.0
Courant max. [A] 3.0
Version coudée NPN Oui