KA BW9-L7P-0500
Kabel
ID 323003
Anschlusskabel – schleppkettentauglich und torsionstauglich, Größe Steckanschluss: M9, Buchse abgewinkelt
- Anschluss: M9
- Anzahl Adern: 7
- Kabellänge: 5 m
- Max. Strom: 1 A
Détails techniques
| Anschluss sensorseitig | Buchse abgewinkelt |
|---|---|
| Gewinde sensorseitig | M9 |
| Anschlusswinkel sensorseitig [°] | 90 |
| Anschluss schaltschrankseitig | offene Litzen |
| Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] | 0 |
| Anzahl Adern | 7.0 |
| Aderquerschnitt [mm²] | 0.14 |
| Max. Strom je Ader [A] | 1.0 |
| Max. Strom [A] | 1.0 |