arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KA WLN1208-IO-00200-A Abbildung ähnlich

KA WLN1208-IO-00200-A

Kabel

ID 1395482

Anschlusskabel Ansteuerung - schleppkettentauglich und torsionstauglich, Größe Steckanschluss: M12, Buchse abgewinkelt

  • Anschluss: M12
  • Anzahl Adern: 8
  • Kabellänge: 2 m
  • Max. Strom: 2 A
Anschluss sensorseitig Buchse abgewinkelt
Gewinde sensorseitig M12
Anschlusswinkel sensorseitig [°] 90
Anschluss schaltschrankseitig offene Litzen
Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] 0
Anzahl Adern 8.0
Aderquerschnitt [mm²] 0.25
Max. Strom je Ader [A] 2.0
Max. Strom [A] 2.0