arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GSM-P 50-S-180 Illustration similar

GSM-P 50-S-180

Rotary gripping module with parallel gripper

ID 303950

Rotary gripping module with parallel gripper GSM-P, Size: 50, pneumatic, End position damping: hydr. damper

  • Stroke per jaw: 8 mm
  • Angle of rotation: 180 °
  • Closing force: 105 N
  • Opening force: 93 N
  • End position adjustability: 180 °
  • Torque: 2.9 Nm
Stroke per jaw [mm] 8.0
Closing force [N] 105.0
Opening force [N] 93.0
Torque [Nm] 2.9
Angle of rotation [°] 180
End position adjustability [°] 180.0
Damping for swiveling hydr. damper
Recommended workpiece weight [kg] 0.52
Air consumption for gripping [cm³] 10.84
Air consumption for swiveling [cm³] 85.0
Weight [kg] 1.19
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Max. operating pressure [bar] 6.5
Min. operating pressure for gripping [bar] 2.0
Min. operating pressure for swiveling [bar] 3.0
Closing time [s] 0.01
Opening time [s] 0.01
Swiveling time with medium-sized attached load** [s] 0.24
Max. permissible finger length [mm] 50.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.14
Max. permissible inertia of the set-up [kgmm²] 430.0
IP protection class 30
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Repeat accuracy for gripping [mm] 0.02
Repeat accuracy for swiveling [°] 0.1
Length X [mm] 64.0
Width Y [mm] 97.0
Height Z [mm] 142.5
Moment Mx max. [Nm] 3.0
Moment My max. [Nm] 4.0
Moment Mz max. [Nm] 5.0
Max. axial force Fz max. [N] 200.0
Shock absorber version yes
*Swiveling time at an average attachment load, which is equivalent to half of the max. perm. mass moment of inertia of the design. It can be run without throttling for the rotary movement.

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Tempos de fechamento, abertura e rotação
Os tempos de abertura e fechamento são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de giro são os tempos de movimento puro da parte rotativa. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Carga anexada no meio
destinado a representar uma carga típica. É definido como a metade do máx. possível momento de inércia de massa que pode ser girado sem restrição, ricocheteando ou batendo, com uma carga centrada e um eixo de rotação vertical.

Princípio de funcionamento
Acionamento combinado de rotor e pistão

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Material da castanha base
Aço

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, O-rings para conexão direta, parafusos para fixação lateral, esferas de aço para ajuste do ângulo de giro, manual de montagem e operação com declaração de incorporação

Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P