arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PRG 80-30-AS Illustration similaire

PRG 80-30-AS

Pince de préhension radiale

ID 303666

Pince de préhension radiale PRG, Taille: 80, pneumatique, avec maintien de la force de préhension: AS

  • Angle d'ouverture: 30 °
  • Couple  à la fermeture: 70 Nm
  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 2187.0
Angle d'ouverture par doigt [°] 30.0
Angle de dépassement par doigt [°] 3.0
Couple  à la fermeture [Nm] 70.0
Moment de fermeture généré par ressort [Nm] 15.0
Poids [kg] 2.26
Poids de pièce recommandé [kg] 2.5
Volume du cylindre par course double [cm³] 128.0
Pression d'utilisation min. [bar] 4.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.5
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Temps de fermeture [s] 0.17
Temps d'ouverture [s] 0.25
Temps de fermeture avec ressort uniquement [s] 0.18
Longueur de doigt max. admissible [mm] 160.0
Inertie max. autorisée par mors de serrage [kgcm²] 66.44
Indice de protection IP 20
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Répétabilité [mm] 0.1
Longueur X [mm] 80.0
Largeur Y [mm] 50.0
Hauteur Z [mm] 166.0
Moment Mx max. [Nm] 17.5
Moment Mz max. [Nm] 8.0
Force axiale max. Fz max. [N] 940.0
*La pince peut être utilisée sans limitation du débit jusqu'au moment d'inertie max. admissible par doigt. Dans le cas de moment d'inertie supérieure, une réduction de la vitesse en limitant le débit est nécessaire.
La courbe correspond aux versions à 90°. Pour les autres versions, la courbe doit être déplacée parallèlement en fonction des temps d'ouverture et de fermeture.

Informations générales concernant la gamme

Couple  à la fermeture
est la somme arithmétique des couples individuels agissant sur chaque mors. Le moment de fermeture indiqué est atteint avec un angle d'ouverture de 0°. La valeur du couple de préhension en fonction de l'angle d'ouverture est indiquée sur le diagramme suivant « Couple de préhension par angle d'ouverture ».

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Principe de fonctionnement
Transmission à un axe et rainures

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé
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
Douilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct, notice de montage (la notice d'utilisation avec déclaration d'incorporation est disponible en ligne)

Maintien de la force de préhension
possible avec maintien mécanique de la force de préhension ou clapet anti-retour SDV-P