arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AGM-Z 040 Abbildung ähnlich

AGM-Z 040

Ausgleichseinheit

Ident.-Nr. 1575933

Begrenzt verfügbar
Ausgleichseinheit AGM-Z, Baugröße: 040, mit Verriegelung

  • Ausgleichsrichtung: Z
  • Ausgleichsweg Z: 4 mm
Compensation Z [mm] 4.0
Locking force retracted [N] 390.0
Locking force extended [N] 490.0
Min. spring force [N] 24.0
Max. spring force [N] 45.0
Min. operating pressure [bar] 2.5
Max. operating pressure [bar] 6.5
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Repeat accuracy [mm] 0.02
Robot-side connection ISO 9409-1-40-4-M6
Tool-side connection ISO 9409-1-40-4-M6
Weight [kg] 0.7
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Fluid consumption [cm³] 11.0
Extension time [s] 0.1
Retraction time [s] 0.1
Air connections locked and unlocked M5
Max. eccentric load [mm] 200.0
IP protection class 50
Max. static moment Mx/My [Nm] 14.0
Max. static moment Mz [Nm] 30.0
Max. static force Fx/Fy [N] 200.0
Max. static force Fz [N] 200.0
Max. dynamic moment Mx/My [Nm] 5.5
Max. dynamic moment Mz [Nm] 9.0
Force Fx max. dynamic [N] 70.0
Force Fy max. dynamic [N] 70.0
Force Fz max. dynamic [N] 100.0
Max. force Fd [N] 450.0
Further technical data can be found at schunk.com.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Consommation de fluide
Fait référence à la consommation d'air pour un cycle de rétraction et d'extension

Glissière
Guidages à billes

Détection
par détecteur magnétique ou détecteur de proximité inductif

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Corps
Alliage d'aluminium anodisé dur, pièces fonctionnelles en acier trempé

Etendue de la livraison
Unité de compensation dans la variante commandée, éléments pour la connexion mécanique et informations de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.

Garantie
24 mois