arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO Silver CAT 40 Ø12x2 1/2 图片仅供参考

TENDO Silver CAT 40 Ø12x2 1/2"

液压刀柄

ID 1479978

TENDO Silver CAT 40 Ø12x2 1/2", 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO Silver
  • 刀具夹持接口: CAT 40
  • 夹持直径: 12 mm
  • 突出长度: 63.5 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 90 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO Silver
刀具夹持接口 CAT 40
刀柄标准 ASME B5.50
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 49.0
D6 [mm] 28.9
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 63,5 mm / 2.5"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 44.45
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 90.0
重量 [kg] 1.1
防冷却剂 是
标准长度 是

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计