TENDO Silver
Mandrin expansible hydraulique
TENDO Silver est une entrée économique dans le monde de la technologie des mandrins hydrauliques, offrant le meilleur rapport prix/performance en matière de serrage direct. Neuf interfaces font du TENDO Silver un dispositif de serrage précis et fiable avec contour extérieur normalisé conforme à la norme DIN 69882-7.
Description
Vantagens – Seus benefícios
- Alto nível de flexibilidade
Fixação de diferentes diâmetros, flexível por meio de fixação direta de Ø 6 a Ø 32, ou o uso combinado de buchas de redução com fenda ou à prova de lubrificante de refrigeração - Troca de ferramenta precisa em segundos sem equipamento periférico
Economia de tempo através da redução do tempo de preparação e sem custos de investimento e energia devido a dispositivos de fixação adicionais - Excelente amortecimento de vibração
São evitadas micro lascas, superfícies da peça ideais, proteção do fuso da máquina, maior vida útil da ferramenta, resultando em redução de custos - Todos os tipos de haste de ferramenta disponíveis comercialmente podem ser fixados
Forma A: com haste cilíndrica lisa, haste forma A de acordo com DIN 1835 e DIN 6535 HA Forma AB: com face plana e haste cilíndrica com face de tração, haste forma B conforme DIN 1835 e DIN 6535 HB Forma B: com faces laterais de tração, forma de haste B de acordo com DIN 1835 Forma E: com face de fixação inclinada, haste forma E de acordo com DIN 1835 e DIN 6535 HE - Equilibrado por padrão
Adequado para altas velocidades com grau de balanceamento de G2,5 a 25.000 rpm - Extensão permanente e precisão de repetição < 0,003 mm
Ação de corte uniforme, maior vida útil da ferramenta e custos reduzidos para reafiar ou comprar novas ferramentas - Pré-ajuste de comprimento exato
Ajuste de comprimento na faixa de precisão de 0,01 mm, com caminho de ajuste de 10 mm - Compatibilidade abrangente
Pode ser combinado de forma ideal com prolongadores de ferramenta TRIBOS SVL - Canais de sujeira para transmissão de torque confiável
Superfícies de fixação secas, por deslocamento de óleo, graxa ou resíduos de lubrificante na ranhura de sujeira
Opções e informações especiais
- Áreas de fixação flexíveis devido ao uso de buchas de redução
As buchas de redução permitem a fixação de vários diâmetros da haste de 3 - 32 mm com apenas um porta-ferramentas. Sua vantagem: redução dos custos de aquisição, maior força de fixação no diâmetro da haste especificado.