arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSH3-LH 160-Z-IM

KSH3-LH 160-Z-IM

Étaux de serrage hydrauliques 2 mors avec surveillance inductive de mors

ID 1467606

Étau de serrage hydraulique standard

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Serrage concentrique
  • Grande course
  • Alésages de positionnement produits par gabarit
  • Détection des mors par induction
  • Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 160 x 160 x 87,2 mm
  • Force de serrage à la pression de service maximale: 40 kN
  • Course par mors : 8 mm
  • Hauteur de mors max.: 60 mm
  • Répétabilité: 0.01 mm
  • Pression d'utilisation: 10 - 120 bar
  • Consommation du fluide pour une course double: 100 cm³
  • Temps de fermeture/ouverture: 1.5 s
  • Poids: 14 kg
Course par mors  [mm] 8.0
Force de serrage à la pression de service maximale [kN] 40.0
Pression d'utilisation min. [bar] 10.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 120.0
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.01
Hauteur de mors max. [mm] 60.0
Distance H [mm] 25.0
Consommation du fluide pour une course double [cm³] 100.0
Temps de fermeture/ouverture [s] 1.5
Poids [kg] 14.0

Etendue de la livraison
Serreur concentrique, vis de fixation, capuchons de recouvrement, douilles de serrage, vis d'ajustage, détecteur de proximité inductif, câble de raccordement, couvercle, notice d'utilisation

Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.

Surveillance inductive des positions du coulisseau de serrage
Possibilité de détecter deux positions de mors entre les positions de fin de course des mors de base à l’aide de capteurs de proximité (p. ex. position « ouverte » et position « serrée »).

Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.

Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives

Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée