PGS3-LH 140
Étaux de serrage pneumatique 2 mors
ID 1452818
Étau de serrage pneumatique en version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Serrage concentrique
- Grande course
- Dimensions: 140 x 140 x 91,2 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 8.5 kN
- Course par mors : 7 mm
- Hauteur de mors max.: 45 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'utilisation: 2 - 6 bar
- Consommation d'air par course double à 6 bar: 2300 cm³
- Poids: 8.7 kg
Détails techniques
| Course par mors [mm] | 7.0 |
|---|---|
| Force de serrage à la pression de service maximale [kN] | 8.5 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 2.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 6.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.01 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 45.0 |
| Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] | 2300.0 |
| Poids [kg] | 8.7 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation pour système de mors, manuel d'utilisation ; sans système de mors, sans tirettes de bridage, sans tirettes d'indexation