SZI 31-13
Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
ID 123188
SZI 31-13, Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 21 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Productgroep | Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen |
|---|---|
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Sleufbreedte N [mm] | 21.0 |
| Breedte B [mm] | 50.0 |
| Hoogte H [mm] | 58.0 |
| Lengte L [mm] | 95.2 |
| Klemdiepte T [mm] | 25.0 |
| Schroefdraad werkstukaanslag G | M8 |
| Gatafstand b [mm] | 28.0 |
| Schroeven | M16 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 3.9 |