arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SPG 40

SPG 40

Spannbolzen

ID 471154

Spannbolzen Standard

Produktmerkmale:
  • Genauigkeitsbolzen
  • Zentrierbolzen
  • Rostfreier Stahl
Technische Daten:
  • Haltekraft M10: 35 kN
  • Haltekraft M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.002 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
Haltekraft M10 [kN] 35.0
Haltekraft M12 [kN] 50.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.002
Werkstoff Rostfreier Stahl
Variante Zentrierbolzen
Gewicht [kg] 0.3

Lieferumfang
Spannbolzen, Befestigungsschraube