arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
STV-GE-G1/4-AG-10 Abbildung ähnlich

STV-GE-G1/4-AG-10

Zubehör Vakuumspanntechnik Standard

ID 1487796

Zubehör Vakuumspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Gerader Steckverbinder
  • Passend zu allen Anschlusssets
Technische Daten:
  • Schlauchdurchmesser: 10 mm
  • Außendurchmesser: 16.5 mm
  • Gewinde: G1/4"-AG
  • Betriebstemperatur: -20 - 80 °C
  • Material: Messing
Longitud [mm] 23.4
Rosca G1/4"-AG
Material Latón
Diámetro exterior [mm] 16.5
Temperatura mínima de funcionamiento [°C] -20.0
Temperatura máxima de funcionamiento [°C] 80.0

Material suministrado
Conector recto