arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Mordazas de plástico QUENTES

Sujeción segura y sin marcas

Las mordazas de fibra de vidrio QUENTES proporcionan una sujeción segura con la máxima protección de la superficie. Los insertos de sujeción de plástico reforzado con vidrio permiten lograr un alto coeficiente de fricción de aproximadamente entre 0,3 y 0,4 y evitan, por tanto, la formación de marcas de sujeción en la superficie de la pieza. La sujeción se realiza sin dejar marca alguna. La unidad de entrega incluye 1 juego = 3 piezas.

Nuestro compromiso de calidad. Las ventajas para usted.

  • Elevado coeficiente de fricción, gracias al empleo de fibra de vidrio reforzada
  • Evita que aparezcan marcas de sujeción en la superficie de la pieza de trabajo
  • Ideal para piezas rectificadas o tratadas en la superficie
  • Gran estabilidad, gracias a la estructura de aluminio de la mordaza de soporte
  • Mordazas base QUENTES

    Mordazas base QUENTES

    Las mordazas de fibra de vidrio QUENTES proporcionan una sujeción segura con la máxima protección de la superficie. Los insertos de sujeción de plástico reforzado con vidrio permiten lograr un alto coeficiente de fricción de aproximadamente entre 0,3 y 0,4 y evitan, por tanto, la formación de marcas de sujeción en la superficie de la pieza. La sujeción se realiza sin dejar marca alguna. La unidad de entrega incluye 1 juego = 3 piezas.
    Afficher la série
    Insertos de sujeción QUENTES

    Insertos de sujeción QUENTES

    Las mordazas de fibra de vidrio QUENTES proporcionan una sujeción segura con la máxima protección de la superficie. Los insertos de sujeción de plástico reforzado con vidrio permiten lograr un alto coeficiente de fricción de aproximadamente entre 0,3 y 0,4 y evitan, por tanto, la formación de marcas de sujeción en la superficie de la pieza. La sujeción se realiza sin dejar marca alguna. La unidad de entrega incluye 1 juego = 3 piezas.
    Afficher la série