SGV-H 65-124-164.3
Mors ajustables
Ident.-Nr. 490734
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors ajustable, haut
- Interface 1: W-SEI
- Compatible avec: KSM2 90
- Dimensions: 65 x 124 x 164,3 mm
- étape de préhension: 3 mm
- Poids: 8.5 kg
Technische Details
| Breite [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 124.0 |
| Höhe [mm] | 164.3 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 8.5 |
Lieferumfang
Systembacke; ohne Spanneinsätze