FFV Z195-D6
Flansch Standard
ID 836221
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z195
- Maschinenseite: ISO 702-2 Nr. 6
- Teilkreis Futter: 223.8 mm
- Teilkreis Spindel: 133.4 mm
- Höhe: 35 mm
- Durchlass: 103.2 mm
- Gewicht: 6.2 kg
Détails techniques
| Chuck side | Z195 |
|---|---|
| Machine side | ISO 702-2 Nr. 6 |
| Chuck pitch circle [mm] | 223.8 |
| Spindle pitch circle [mm] | 133.4 |
| Height [mm] | 35.0 |
| Through-hole [mm] | 103.2 |
| Weight [kg] | 6.2 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws