AS-SLD-M-MS37
IDnr. 1696390
Aanbouwpakket voor magnetische veren
Tekeningen
Magnetische belastingscompensatie
Magnetische belastingscompensatie
Let op: de afbeelding toont een weergave van het basisproduct. Afzonderlijke productvarianten worden aangevuld met de volgende tekeningen. Raadpleeg hiertoe ook het catalogusblad van het betreffende artikel.
Optioneel kan de lineaire as worden geleverd met een magnetische lastcompensatie die parallel aan de motor is gemonteerd. Hiervoor wordt een MagSpring® gebruikt. De magnetische veer compenseert een deel van de krachten van het gewicht tijdens verticale bewegingen van de lineaire motor. Dit kan leiden tot een grotere dynamische respons in bepaalde toepassingen.
- 90
- MagSpring®
Magnetische lastcompensatie kan niet worden gecombineerd met de elektrische zuigerstangrem of pneumatische lastcompensatie.
Bij gebruik van magnetische lastcompensatie zijn per lineaire eenheid één bevestigingsset en één MagSpring-® (bestaande uit een stator en een rotor) vereist.
Bij gebruik van magnetische lastcompensatie zijn per lineaire eenheid één bevestigingsset en één MagSpring-® (bestaande uit een stator en een rotor) vereist.