arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MEF-F-A1-100 270x45 Abbildung ähnlich

MEF-F-A1-100 270x45

Magnetspannplatten mit Parallelpoltechnik

Ident.-Nr. 1393252

Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Technologie: Parallelpol
  • Magnettyp: AlNiCo + Neodym
  • Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
Technische Daten:
  • Abmessungen: 270 x 45 x 60 mm
  • Polausrichtung: Quer
  • Polteilung: 8 mm + 6 mm
  • Max. Spannkraft: 75 N/cm²
  • Anschluss: 4-PIN
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 6 kg
L [mm] 270.0
B [mm] 60.0
H [mm] 45.0
최대 클램핑 포스 [N/cm²] 75.0
폴 피치 8 mm + 6 mm
연결 4-PIN
채널 수 1.0
중량 [kg] 6.0

제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼, CE 적합성 선언