PVP-L30-22 630x315
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
IDnr. 1358590
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 14fach Polplatte
- Zum Einfräsen von Konturen und Sonderformen.
- Technologie: Parallelpol
- Passend zu: MFPS-A1-L30 630 x 315
- Abmessungen: 630 x 315 x 22 mm
- Polteilung: 30 mm + 10 mm
- Gewicht: 26 kg
Technische gegevens
| Length [mm] | 630.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 315.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Weight [kg] | 26.0 |
Scope of delivery
Pole plate, fastening screws