arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
STR-S 250 Vergelijkbare illustratie

STR-S 250

Voorbewerkte opzetklauwen met montagegroef

IDnr. 402113

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Vormen voor bovenste klauwen
  • Kleminterface: 1.5 mm x 60°
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 250
Technische gegevens
  • Afmetingen: 90 x 125 x 50 mm
  • Spannbereich: 20 - 195 mm
  • Materiaal: 16MnCr5
  • Gewicht: 4.5 kg
宽度 [mm] 125.0
高度 [mm] 50.0
材料 16MnCr5
适用于 250
重量 [kg] 4.5

标配范围
顶爪坯件