STR-H 140
Aufsatzbackenrohlinge blank
ID 1349710
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vorm voor bovenste klauwen
- Kleminterface: 1.5 mm x 60°
- Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 140
- Afmetingen: 70 x 70 x 70 mm
- Materiaal: 16MnCr5
- Gewicht: 2.6 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 70.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Suitable for | 140 |
| Weight [kg] | 2.6 |
Scope of delivery
Top jaw blanks