arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGN

EGN

Pince universelle
Pince à 2 doigts parallèle servo-électrique avec une grande force de préhension et moments admissibles élevés grâce au guidage multi-crans

Avantages - Vos bénéfices

  • Entraînement par servomoteur
    pour utilisation flexible
  • Avec contrôleur externe
    pour une intégration simple dans les systèmes servo-contrôlés existants via PROFINET
  • Possibilité de pré-positionnement
    permettant de réduire les temps de cycle en diminuant la course
  • Guidage multi-cran robuste
    pour une manipulation précise
  • Admission de moments élevés possible
    adaptée à l'utilisation de longs doigts de préhension
  • Fixation sur deux côtés de la pince avec trois directions de vissage
    pour un montage universel et flexible de la pince

Options et informations particulières

  • Commande par contrôleur externe ECM
    La contrôle de la pince est réalisé par le contrôleur externe ECM disponible séparément. Le contrôleur peut être intégré dans le niveau commande de niveau supérieur via PROFINET. Ces interfaces de communication garantissent une intégration simple dans le système de commande supérieur et permettent la conception en réseau de bus industriels.
  • Version avec connecteur EGN-S
    La version avec connecteur EGN-S est disponible pour le contrôleur ECM en plus de la version standard avec câble de 5 m. Dans cette version, la pince est avec un câble de 30 cm et connecteur Y. Les câbles d'alimentation et codeur compatibles chaîne porte-câbles ou robot doivent être commandés séparément.
  • Version étanche à la poussière SD
    absolument étanche la poussière, niveau de protection accru contre l’infiltration de matières.